17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 測定範囲(mm)

  • 測定力 (N)

    ~mm
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

てこ式ダイヤルゲージ MarTest (標準タイプ) 800

通常単価(税別)
9,3029,763
税込単価
10,23210,739
通常出荷日:1日目

・ハイコントラストの文字盤。・Oリングでシール。・サテンクロム仕上げのハウジング。・耐衝撃性機構。・標...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

測定力 

(N)

商品コード

広範囲行き精度

(μm)

規格

文字盤径

(mm)

最小発注数量
±0.4
0.15
800S
10
DIN2270
27.5
1個
±0.4
0.15
800SG
10
DIN2270
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,302
( 10,232 )
1日目
9,763
( 10,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ハイコントラストの文字盤。
・Oリングでシール。
・サテンクロム仕上げのハウジング。
・耐衝撃性機構。
・標準タイプのてこ式ダイヤルゲージです。

商品情報

てこ式ダイヤルゲージ MarTest (標準タイプ) 800:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ MarTest (標準タイプ) 800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
てこ式ダイヤルゲージ MarTest (標準タイプ) 800
てこ式ダイヤルゲージ MarTest(高精度タイプ)800
てこ式ダイヤルゲージ MarTest (長測定子タイプ) 800 SGB
てこ式ダイヤルゲージ MarTest (広い測定範囲) 800
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形 本体+校正文書
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番)
メーカーマールマールマールマールミツトヨミツトヨ
通常価格9,302-12,952 -15,628 -16,101 -23,65215,714
通常出荷日1日目1日目1日目1日目26日目2日目
校正証明書なしなしなしなし標準添付なし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.01-0.01-0.010.01
戻り精度(μm)32----
付属品プラスチックの格納ケース、測定子交換用スパナ、ボール径2mm、取付け軸8mm、取付け軸6mmプラスチックの格納ケース、測定子交換用スパナ、ボール径2mm、取付け軸8mm、取付け軸6mmプラスチックの格納ケース、測定子交換用スパナ、ボール径2mm、取付け軸8mm、取付け軸6mmプラスチックの格納ケース、測定子交換用スパナ、ボール径2mm、取付け軸8mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト