17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルダイヤルゲージ MarTest800 EW/EWL
  • 4305120
  • 4306120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルダイヤルゲージ MarTest800 EW/EWL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4305120

2023年08月に販売終了となりました。

代替品はございません。

・電磁誘導式測定システム、電池寿命約2年。
・保護クラスIP65。
・表示部は360°回転可能。
・サテンクロム仕上げ。
・ショックプルーフ構造。
・防磁材料。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
測定範囲(mm)
±0.4
測定力(N)
0.13
保護等級
IP65(防滴)
商品コード
800EW
標準付属品
プラスチックの格納ケース、測定子交換用スパナ、ボール径2mm、取付け軸800h8
分解能(mm)
0.001/0.01
測定子長(mm)
14.5
仕様
標準タイプ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト