17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルマイクロメータ40EWRi(ワイヤレスシステム)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4157100

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ワイヤレスシステム内蔵。
・IP65。
・ハイコントラストのディスプレイ。
・スピンドルとアンビルの先端は超硬を採用。
・迅速な駆動。
・組込みラチェット。

指定中の仕様・寸法情報

種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
メーカー型番
40EWRi
測定範囲(mm)
0-25
測定誤差(μm)
2
スピンドルネジピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
24
寸法b(mm)
9.5
寸法c(mm)
32
測定圧(N)
5-10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト