17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アナログノギスMarCal 16 FN(読取値0.05mm 上部ロックネジ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アナログノギスMarCal 16 FN(読取値0.05mm 上部ロックネジ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4100420

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・べニアとメインスケールは読取時の反射を防ぐためサテンクロム仕上げが施されています。
・上部ロックネジ。
・硬化ステンレス鋼製のスライドとビーム。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.05
デプスバー
あり
器差(mm)
±0.05
商品コード
16FN
規格
DIN862

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト