17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PLUS(プラス) 名刺型名札 CT-001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PLUS(プラス) 名刺型名札

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CT-001

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・焼却しても有害な塩化水素ガスを発生させないペット(PET)素材を使用しています。
・安全ピンと樹脂クリップが付いています。
・台紙付き(台紙に罫線が入っています。)
・台紙:名刺サイズ(W91×H55mm)
【材質】
・65%再生樹脂(ケース:80%再生PET)0.35mm厚

ご注意

  • 用紙抜け防止の為、きつめに作っています。用紙が入れ難い場合は名札を広げて差し込んでください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップ式
サイズ(mm)
W91×H57、台紙厚:0.25
JANコード
4977564018498
適応カード寸法
名刺サイズ(W91×H55mm)
内容量
1枚
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト