ファクトリーサプライ用品技術窓口

PLUS(プラス) エアーダスター【2個入り】

通常単価(税別)
2,052
税込単価
2,257
通常出荷日:5日目

【特長】・逆さでも使えるエアダスタ−。・お買得な2本セット。・ガス:DME・炭酸ガス・ノズル付

ご注意

  • ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。

型番:

OC-802-2P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 容量:228g(350ml)×2
  • 外形寸法:φ66×H216mm

注意・禁止事項

ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。

OC-802-2Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター
仕様
スプレー
サイズ(mm)
φ66×H216
JANコード
4977564340834
内容量
1パック(2本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
OC-802-2P

内容量

最小発注数量
1パック(2本)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,052
( 2,257 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆さでも使えるエアダスタ−。
・お買得な2本セット。
・ガス:DME・炭酸ガス
・ノズル付

ご注意

  • ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLUS(プラス) エアーダスターの型番OC-802-2Pのページです。 型番OC-802-2Pに関する仕様情報を記載しております。
PLUS(プラス) エアーダスターのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
作業時の清掃
4
満足度:4.0
電源ボックス等の作業時のホコリの清掃に使っています。 素早く清掃が出来るので重宝します。 逆さでも噴射可能なタイプなので...もっと読む
0人が参考にしています。
測定試料の表面清掃
3
満足度:3.0
噴出するエアー圧は十分でむしろ若干絞り加減にボタンを押した。 ただ、内部ガスの臭いが気になる場合があったため星マイナス1...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLUS(プラス) エアーダスター
エアダスター
エアダスター ヨンエーブロー
エアダスター 98-0492
エアダスター Z-284
エアダスター 300mL
メーカープラスケニスサンハヤト三商ホーザンアズワン
通常価格2,0527443,6733,4573,2571,380
通常出荷日5日目4日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプエアダスターエアダスターエアダスターエアダスターエアダスターエアダスター
仕様スプレースプレーブロースプレースプレーブロー
サイズ(mm)φ66×H216-----
JANコード4977564340834-----
内容量1パック(2本)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング