ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
182
税込単価
200

【特長】・2種のテープが保持できる、テープカッター用プーリー!・1型(約25m...

詳細情報を確認する
  • 適合本体
    TC-201・301用
  • JANコード
    4977564586270

型番:

TC-002
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    TC-002の仕様・寸法情報

    適合本体
    TC-201・301用
    JANコード
    4977564586270

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TC-002
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    182
    ( 200 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2種のテープが保持できる、テープカッター用プーリー!
    ・1型(約25mm)と3型(約75mm)、セットできる両用型!
    【材質】
    ・HIPS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用の型番TC-002のページです。 型番TC-002に関する仕様情報を記載しております。
    PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用
    PLUS(プラス) テープカッター 替刃
    テープカッター TC-101E
    テープカッター用プーリー
    OP ジャンボカッター用プーリー
    テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー
    メーカープラスプラスプラスオープン工業オープン工業プラス
    通常価格182116813299513397
    通常出荷日7日目7日目7日目1日目〜1日目7日目
    適合本体TC-201・301用TC-101E・201・301用----
    JANコード497756458627049775645862874977564312480---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました