ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッピングペーパー HR-494

ラッピングペーパー【100個入り】

通常単価(税別)
653
税込単価
718
通常出荷日:2日目

【用途】・洋服やぬいぐるみの梱包に。カップやグラス、ドライフラワー、ぬいぐるみ、手芸品など。

  • サイズ
    S
  • 横 (mm)
    540
  • 縦 (mm)
    390
  • JANコード
    4905663004944
  • 材質
  • 質量 (g)
    280
  • 内容量
    1袋(100枚)

ご注意

  • 火のそばに置かないでください直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

型番:

HR-494
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

HR-494の仕様・寸法情報

サイズ
S
横(mm)
540
縦(mm)
390
JANコード
4905663004944
材質
質量(g)
280
内容量
1袋(100枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-494

内容量

最小発注数量
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
653
( 718 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・洋服やぬいぐるみの梱包に。カップやグラス、ドライフラワー、ぬいぐるみ、手芸品など。

ご注意

  • 火のそばに置かないでください直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッピングペーパーの型番HR-494のページです。 型番HR-494に関する仕様情報を記載しております。
ラッピングペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッピングペーパー
アルミラミ袋
アルミフォーム
筋入ハトロン紙
1巻筋入ターポリン
クラフト紙
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格6531,3061,3741,1023,1201,214
通常出荷日2日目3日目9日目9日目9日目9日目
サイズS-----
横(mm)540300----
縦(mm)390300----
JANコード490566300494449056630135194905663020012490566300632049056630063064905663006344
材質-ポリエチレン・PET・アルミ蒸着

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト