ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイロン・ループタイLOX【180個入り】

ナイロン・ループタイLOX HR-701
通常単価(税別)
487
税込単価
536
通常出荷日:2日目

三友産業 ナイロン・ループタイLOX【特長】・吊り下げ、コード類等の結束に【用途】・荷造り用品

詳細を確認

型番:

HR-701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (180個入り)

HR-701の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
商品タイプ
ケーブルタイ
サイズ(mm)
130
JANコード
4905663710050
質量(g)
20
内容量
1袋(180本)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HR-701

内容量

最小発注数量
1袋(180本)
1パック

180個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
487
( 536 )
2日目

詳細情報

基本情報

三友産業 ナイロン・ループタイLOX
【特長】
・吊り下げ、コード類等の結束に
【用途】
・荷造り用品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン・ループタイLOXの型番HR-701のページです。 型番HR-701に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン・ループタイLOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン・ループタイLOX
ナイロン結束バンド
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱グレード
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐候グレード
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱・耐候グレード
メーカー三友産業トラスコ中山ヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格487171 -260 -922 -289 -1,697 -
通常出荷日2日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
商品タイプケーブルタイ-----
サイズ(mm)130-----
JANコード4905663710050-----
質量(g)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト