ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電防止剤入り緩衝材 HR-2136

静電防止剤入り緩衝材

通常単価(税別)
1,088
税込単価
1,197
通常出荷日:3日目

【特長】・静電気障害や衝撃から電化製品を守る緩衝材【用途】・電化品の梱包用緩衝材

  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(m)
    5
  • ピンク
  • JANコード
    4905663021361
  • 重量 (g)
    250
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 帯電防止処理をしていますが、使用状況により、破損・機器不良がおこる事があります。

型番:

HR-2136
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-2136の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
幅(mm)
900
長さ(m)
5
ピンク
JANコード
4905663021361
重量(g)
250
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-2136

内容量

最小発注数量
1巻
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088
( 1,197 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気障害や衝撃から電化製品を守る緩衝材
【用途】
・電化品の梱包用緩衝材

ご注意

  • 帯電防止処理をしていますが、使用状況により、破損・機器不良がおこる事があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電防止剤入り緩衝材の型番HR-2136のページです。 型番HR-2136に関する仕様情報を記載しております。
静電防止剤入り緩衝材のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
保護用
4
満足度:4.0
物品の運搬時に使う保護材として購入しました。この商品は価格的なところで選択したのですが問題なく使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電防止剤入り緩衝材
ミラーシート
プチプチシート#36 20枚入
エアフォーム 巻物
弱粘着プチプチ
エアーキャップ HR-635
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,0882,3535541,3132792,864
通常出荷日3日目3日目3日目2日目9日目3日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
幅(mm)900900300900300900
長さ(m)5100.35110
ピンク透明---
JANコード490566302136149056630065664905663000281490566300767949056630289264905663006351
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト