ファクトリーサプライ用品技術窓口

弱粘着プチプチ HR-2892

弱粘着プチプチ

通常単価(税別)
279
税込単価
307
通常出荷日:9日目

【特長】・片側面にのりが付いているプチプチです。・のり残りの少ない弱粘着性です。

  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 幅(mm)
    300
  • 長さ(m)
    1
  • 材質
    ポリエチレン
  • JANコード
    4905663028926
  • 重量 (g)
    90
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 梱包物の表面に印刷や塗装がされている場合、はがれや変色の恐れがありますのでご使用は控えてください。また、使用期間の目安は約3ヶ月です。

型番:

HR-2892
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-2892の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
幅(mm)
300
長さ(m)
1
材質
ポリエチレン
JANコード
4905663028926
重量(g)
90
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-2892

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279
( 307 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側面にのりが付いているプチプチです。
・のり残りの少ない弱粘着性です。

ご注意

  • 梱包物の表面に印刷や塗装がされている場合、はがれや変色の恐れがありますのでご使用は控えてください。また、使用期間の目安は約3ヶ月です。

商品担当おすすめ

  • プチプチロール 画像
  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

弱粘着プチプチの型番HR-2892のページです。 型番HR-2892に関する仕様情報を記載しております。
弱粘着プチプチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
弱粘着プチプチ
ミラーシート
プチプチシート#36 20枚入
巻きダンボール
静電防止剤入り緩衝材
エアフォーム 巻物
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格2792,3535541,7461,0881,313
通常出荷日9日目3日目3日目2日目3日目2日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材その他緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
幅(mm)300900300900900900
長さ(m)1100.31055
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレン--
JANコード490566302892649056630065664905663000281490566342517649056630213614905663007679

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト