17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンダークッション HR-1413

ワンダークッション

通常単価(税別)
140
税込単価
154
通常出荷日:3日目

三友産業のワンダークッションです。【商品仕様】・材質:紙・ポリエチレン【用途】・荷物の隙間を埋めるパッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 材質
    紙・ポリエチレン
  • 横 (mm)
    200
  • 縦 (mm)
    300
  • JANコード
    4905663014134
  • 重量 (g)
    20
  • 内容量
    1袋

ご注意

  • 一般ゴミとしてこのまま捨てられます。(自治体により処理方法が異なる場合がございます。)無害ですが、食べられません。

型番:

HR-1413
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-1413の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
材質
紙・ポリエチレン
横(mm)
200
縦(mm)
300
JANコード
4905663014134
重量(g)
20
内容量
1袋

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-1413

内容量

最小発注数量
1袋
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140
( 154 )
3日目

詳細情報

基本情報

三友産業のワンダークッションです。
【商品仕様】
・材質:紙・ポリエチレン【用途】
・荷物の隙間を埋めるパッキン材として。

ご注意

  • 一般ゴミとしてこのまま捨てられます。(自治体により処理方法が異なる場合がございます。)無害ですが、食べられません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンダークッションの型番HR-1413のページです。 型番HR-1413に関する仕様情報を記載しております。
ワンダークッションのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
梱包
4
満足度:4.0
荷物の隙間を埋めることに使用。 柔らかすぎずしっかり保護しながら隙間を埋めてくれます。 容量も満足です。
0人が参考にしています。
自社製品の小型精密機器の輸送梱包
5
満足度:5.0
輸送製品のサイズや重量によってハイタッチとワンダークッションの両方を組み合わせたり、使い分けたりしています。ワンダークッ...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包材クッション材
5
満足度:5.0
これはただ入れるだけでとても楽です。自然に隙間がうまりますからどんなものにでも利用できます。
0人が参考にしています。
梱包作業
5
満足度:5.0
製品を段ボールに梱包する際に使用しました。製品の上下に使用し明らかに気泡緩衝材より衝撃を和らげてくれます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンダークッション
静電防止剤入 大型プチ袋
クッションシート
エア・フォーム
静電防止エアー袋
エアフォーム袋
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格140552847233690693
通常出荷日3日目在庫品1日目2日目2日目3日目2日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
ピンク----
材質紙・ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
横(mm)200500400100300300
縦(mm)300590500100300300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト