ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラーシート HR-656

ミラーシート

通常単価(税別)
2,353
税込単価
2,588
通常出荷日:3日目

【特長】・ポリエチレン製の発泡シートです【用途】・引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に

  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(m)
    10
  • 材質
    ポリエチレン
  • JANコード
    4905663006566
  • 重量 (g)
    220
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 火のそばに置かないでください。

型番:

HR-656
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-656の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
幅(mm)
900
長さ(m)
10
材質
ポリエチレン
JANコード
4905663006566
重量(g)
220
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-656

内容量

最小発注数量
1巻
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,353
( 2,588 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製の発泡シートです
【用途】
・引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に

ご注意

  • 火のそばに置かないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミラーシートの型番HR-656のページです。 型番HR-656に関する仕様情報を記載しております。
ミラーシートのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工品の梱包材に使用
4
満足度:4.0
アルミの加工品の梱包に、この緩衝材ミラーシート(HR-656)を使い、配管に傷がつかないようにしています。お客様から、も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラーシート
プチプチシート#36 20枚入
弱粘着プチプチ
静電防止剤入り緩衝材
巻きダンボール
カラープチ
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格2,3535542791,0881,746347
通常出荷日3日目3日目9日目3日目2日目9日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材その他緩衝材気泡緩衝材
幅(mm)900300300900900300
長さ(m)100.315103
透明-ピンク--
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレン-ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト