ファクトリーサプライ用品技術窓口

プチプチロール大粒 HR-1899

プチプチロール大粒

通常単価(税別)
1,241
税込単価
1,365
通常出荷日:9日目

【特長】・荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも大粒なので効果が高い【用途】・引っ越し・梱包...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(m)
    3
  • 材質
    ポリエチレン
  • JANコード
    4905663018996
  • 重量 (g)
    350
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 可燃物ですので火気のそばに近づけないでください。

型番:

HR-1899
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-1899の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
幅(mm)
900
長さ(m)
3
材質
ポリエチレン
JANコード
4905663018996
重量(g)
350
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-1899

内容量

最小発注数量
1巻
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,241
( 1,365 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも大粒なので効果が高い
【用途】
・引っ越し・梱包などの用途に。

ご注意

  • 可燃物ですので火気のそばに近づけないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プチプチロール大粒の型番HR-1899のページです。 型番HR-1899に関する仕様情報を記載しております。
プチプチロール大粒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチプチロール大粒
巻きダンボール
プチプチシート#36 20枚入
弱粘着プチプチ
ミラーシート
カラープチ
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,2411,7465542792,353347
通常出荷日9日目2日目3日目9日目3日目9日目
商品タイプ気泡緩衝材その他緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
幅(mm)900900300300900300
長さ(m)3100.31103
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
JANコード49056630189964905663425176490566300028149056630289264905663006566-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト