ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッションシート HR-1113

クッションシート【5個入り】

通常単価(税別)
847
税込単価
932
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・三友産業 クッションシートです。・サイズ:400×500mm【用途】・引越し時の荷物の保...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 材質
  • 横 (mm)
    400
  • 縦 (mm)
    500
  • JANコード
    4905663621134
  • 重量 (g)
    160
  • 内容量
    1袋(5枚)

ご注意

  • 火のそばに置かないでください直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

型番:

HR-1113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

HR-1113の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
材質
横(mm)
400
縦(mm)
500
JANコード
4905663621134
重量(g)
160
内容量
1袋(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-1113

内容量

最小発注数量
1袋(5枚)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847
( 932 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・三友産業 クッションシートです。
・サイズ:400×500mm
【用途】
・引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に。

ご注意

  • 火のそばに置かないでください直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クッションシートの型番HR-1113のページです。 型番HR-1113に関する仕様情報を記載しております。
クッションシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションシート
静電防止エアー袋
ワンダークッション
エア・フォーム
エアフォーム袋
静電防止剤入 大型プチ袋
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格847690140233693552
通常出荷日2日目3日目3日目2日目2日目在庫品1日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
材質ポリエチレン紙・ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
横(mm)400300200100300500
縦(mm)500300300100300590
JANコード490566362113449056630002984905663014134490566310015849056630002744905663018972

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト