ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーキャップ HR-635 HR-635

エアーキャップ HR-635

通常単価(税別)
2,864
税込単価
3,150
通常出荷日:3日目

【特長】・クッション性に優れ、酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています【用途】・家具の包装・陶器ガラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(m)
    10
  • JANコード
    4905663006351
  • 重量 (g)
    500
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

型番:

HR-635
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-635の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
幅(mm)
900
長さ(m)
10
JANコード
4905663006351
重量(g)
500
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-635

内容量

最小発注数量
1巻
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,864
( 3,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性に優れ、酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています
【用途】
・家具の包装・陶器ガラス製品の包装

ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーキャップ HR-635の型番HR-635のページです。 型番HR-635に関する仕様情報を記載しております。
エアーキャップ HR-635のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーキャップ HR-635
巻きダンボール
弱粘着プチプチ
エアフォーム 巻物
ミラーシート
静電防止剤入り緩衝材
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格2,8641,7462791,3132,3531,088
通常出荷日3日目2日目9日目2日目3日目3日目
商品タイプ気泡緩衝材その他緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
幅(mm)900900300900900900
長さ(m)101015105
JANコード490566300635149056634251764905663028926490566300767949056630065664905663021361
重量(g)500110090250220250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト