ファクトリーサプライ用品技術窓口

特大ポリ袋 L HR-501

特大ポリ袋 L

通常単価(税別)
590
税込単価
649
通常出荷日:3日目

【特長】・大きな物まで楽に入ります【用途】・引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連製品
  • 寸法 (mm)
    横1200×縦2000×厚み0.06
  • 耐冷温度 (℃)
    -30
  • JANコード
    4905663700280
  • 材質
    ポリエチレン
  • 質量 (g)
    260
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 火のそばには置かないで下さい。

型番:

HR-501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-501の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連製品
寸法(mm)
横1200×縦2000×厚み0.06
耐冷温度(℃)
-30
JANコード
4905663700280
材質
ポリエチレン
質量(g)
260
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-501

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな物まで楽に入ります
【用途】
・引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に

ご注意

  • 火のそばには置かないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特大ポリ袋 Lの型番HR-501のページです。 型番HR-501に関する仕様情報を記載しております。
特大ポリ袋 Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特大ポリ袋 L
超大型ポリ袋
ユーパック ながーいポリ袋
ユーパック クーラー屋外機カバー
ユーパック 自転車カバー用
ユーパック 扇風機用カバー
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格5901,614374214535227 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目2日目
商品タイプその他関連製品その他関連製品その他関連製品その他関連製品その他関連製品その他関連製品
寸法(mm)横1200×縦2000×厚み0.06横1500×縦3000×厚み0.1横300×縦2400×厚さ0.08横1050(800)×縦650×厚み0.05横1900×縦1100×厚み0.05横600×縦1100×厚み0.03
耐冷温度(℃)-30-----30
JANコード49056637002804905663714812490566371476849056637004264905663700419-
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト