17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紙管キャップ HR-1230
  • HR-1230
  • HR-1230

紙管キャップ

通常単価(税別)
120
税込単価
132
通常出荷日:3日目

【特長】・ストレッチフィルム使用時の持ち手として【用途】・75mmの紙管にはめるキャップです

詳細を確認

型番:

HR-1230
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-1230の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム関連製品
径(mm)
75
JANコード
4905663012307
材質
ポリプロピレン
重量(g)
20
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-1230

内容量

最小発注数量
1個
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120
( 132 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレッチフィルム使用時の持ち手として
【用途】
・75mmの紙管にはめるキャップです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紙管キャップの型番HR-1230のページです。 型番HR-1230に関する仕様情報を記載しております。
紙管キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙管キャップ
ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)
ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用(ブレーキ付)
積水化学 ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用
ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用(ブレーキ調整機能付)
ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用 ブレーキ機能無・ブレーキ機能付
メーカー三友産業トラスコ中山トラスコ中山積水化学工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1204001,0631,0001,5301,260 -
通常出荷日3日目4日目2日目1日目1日目1日目〜
商品タイプストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品
径(mm)75-----
JANコード4905663012307-----
材質ポリプロピレン-----
重量(g)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト