17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

麻ひも HR-084

麻ひも【8個入り】

通常単価(税別)
260
税込単価
286
通常出荷日:2日目

【特長】・天然素材の麻で環境に優しい・梱包の時に役に立ちます。【用途】・手芸・教材に。・一般包装用・園...

詳細を確認
  • 材質
  • 長さ (m)
    8本合計約45m
  • 質量 (g)
    165
  • 太さ (mm)
    3
  • JANコード
    4905663000847
  • 内容量
    1束(8本)

ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

型番:

HR-084
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

HR-084の仕様・寸法情報

材質
長さ(m)
8本合計約45m
質量(g)
165
太さ(mm)
3
JANコード
4905663000847
内容量
1束(8本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-084

内容量

最小発注数量
1束(8本)
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材の麻で環境に優しい
・梱包の時に役に立ちます。
【用途】
・手芸・教材に。
・一般包装用・園芸用

ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

麻ひもの型番HR-084のページです。 型番HR-084に関する仕様情報を記載しております。
麻ひものレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
麻ひも
リングロープ ポリプロピレン
ナイロンロープ
2本撚ロープミニ
炭カル入りPPひも
バラけるPPロープ
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格2606331,788467576612
通常出荷日2日目2日目2日目9日目9日目2日目
材質ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
長さ(m)8本合計約45m20207030050
質量(g)165360450160280290
太さ(mm)3664650
JANコード490566300084749056630243004905663608012490566312328749056632319994905663001295

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト