17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープシリーズ ポリエステル

通常単価(税別)
261520
税込単価
287572
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・荷物の固定・梱包用の強度、耐候性、摩擦に優れ縛りやすいポリエステルロープです

  • 材質
    ポリエステル
  • 長さ (m)
    10
  • 仕様
    水に沈む
  • 耐熱性
  • 耐水性
  • 耐候性
  • 内容量
    1袋

ご注意

  • 使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないで下さい。ロープが切れることがあります。使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • 太さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

質量

(g)

太さ

(mm)

JANコード

使用目安

(kg)

内容量

最小発注数量
50
3
4905663017067
約20
1袋
10個
80
4
4905663017074
約30
1袋
2個
150
5
4905663017081
約40
1袋
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
261
( 287 )
3日目
387
( 426 )
9日目
520
( 572 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・荷物の固定・梱包用の強度、耐候性、摩擦に優れ縛りやすいポリエステルロープです

ご注意

  • 使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい。結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないで下さい。ロープが切れることがあります。使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロープシリーズ ポリエステルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープシリーズ ポリエステル
ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ
ロープシリーズ ポリエステル金剛打
ロープシリーズ ナイロンロープ
ロープシリーズ PEロープ
ロープシリーズ カラーロープ
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格261-234 -313 -320 -241 -512 -
通常出荷日3日目〜9日目3日目〜2日目〜3日目〜3日目〜
材質ポリエステルその他ポリエステルその他ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
長さ(m)101010101010
仕様水に沈む水に浮く水に沈む水に沈む水に浮く水に浮く
耐熱性
耐水性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト