ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファインビック玉巻 HR-741
  • HR-741
  • HR-741

ファインビック玉巻

通常単価(税別)
547
税込単価
602
通常出荷日:9日目

【特長】・荷造りや引越し時の梱包に【用途】・一般包装用、園芸用

ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

型番:

HR-741
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-741の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
450
質量(g)
315
JANコード
4905663007419
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-741

内容量

最小発注数量
1巻
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
547
( 602 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷造りや引越し時の梱包に
【用途】
・一般包装用、園芸用

ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファインビック玉巻の型番HR-741のページです。 型番HR-741に関する仕様情報を記載しております。
ファインビック玉巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインビック玉巻
3本撚PP玉巻ロープ
炭カル入りPPひも
麻ひも
はぜ繩
紙ひも 30号
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格5474935762601,746460
通常出荷日9日目9日目9日目2日目2日目9日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)再生紙
長さ(m)4501503008本合計約45m20070
質量(g)3151202801651094320
JANコード490566300741949056632111514905663231999490566300084749056632234204905663602935
内容量1巻1巻1巻1束(8本)1巻1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト