ファクトリーサプライ用品技術窓口

はぜ繩 HR-116

はぜ繩

通常単価(税別)
1,746
税込単価
1,921
通常出荷日:2日目

【特長】・はぜ縄及び一般荷造り用にも使用できます。【用途】・一般包装・荷造り・結束・園芸用に

詳細を確認

ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

型番:

HR-116
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-116の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
200
質量(g)
1094
太さ(mm)
8
JANコード
4905663223420
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-116

内容量

最小発注数量
1巻
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,746
( 1,921 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はぜ縄及び一般荷造り用にも使用できます。
【用途】
・一般包装・荷造り・結束・園芸用に

ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はぜ繩の型番HR-116のページです。 型番HR-116に関する仕様情報を記載しております。
はぜ繩のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はぜ繩
炭カル入りPPひも
リングロープ ポリプロピレン
バラけるPPロープ
2本撚ロープミニ
ナイロンロープ
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,7465766336124671,788
通常出荷日2日目9日目2日目2日目9日目2日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)その他
長さ(m)20030020507020
質量(g)1094280360290160450
太さ(mm)8665046
JANコード490566322342049056632319994905663024300490566300129549056631232874905663608012

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト