ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 PPベルト 幅 |
|
三友産業 ロープシリーズ PEロープ |
|
SK-11 ゴムロープ 両端Jフック |
|
エスコ フック付ロープ |
|
ミスミ 気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻 |
|
川上産業 プチプチ(空気緩衝材) |




【特長】・耐水性に優れ、軽くて水に浮く【用途】・漁業・レジャーなどに最適です。
【特長】
・耐水性に優れ、軽くて水に浮く
【用途】
・漁業・レジャーなどに最適です。

ユタカメイク
アクリル紐 ザ・紐 中丸紐

三友産業
ロープシリーズ 綿ロープ

アクリサンデー
アクリサンデーMR板
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高木綱業
ナイロンテグス 2号~30号
4通常価格(税別):709円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

トラスコ中山
PEテープ PE-50
5通常価格(税別):497円

トラスコ中山
PSロープ 長さ 80m・200m・300m
5通常価格(税別):351円~

トラスコ中山
PEカラー平テープ 6色
4.7通常価格(税別):634円

司化成工業
PP融着ロープ(ツカサロープ)
4.3通常価格(税別):1,200円~

エスコ
ナイロン糸(テグス)
0通常価格(税別):1,501円~

ユタカメイク
ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m
0通常価格(税別):11,123円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~