ファクトリーサプライ用品技術窓口



【特長】・トラックの荷崩れ防止、荷物の固定用の両端リング加工付ポリプロピレンロープです。・耐水性があり、軽くて水に浮く!!

三友産業
トラックロープ

ユタカメイク
KPトラックロープ

SK-11
トラックロープ 混撚 SKRシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高木綱業
ナイロンテグス 2号~30号
4通常価格(税別):709円~

ユタカメイク
荷造り紐 紙ヒモ 50・100m
5通常価格(税別):258円~
![[高強度]縫糸(ベクトラン)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007307048/223007307048_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[高強度]縫糸(ベクトラン)
5通常価格(税別):1,081円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

ユタカメイク
ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m
0通常価格(税別):214円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円