ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m【4個入り】 |
|
ミスミ 発泡緩衝材 ノンカッタータイプ【4個入り】 |
|
日本サニパック スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)【200個入り】 |
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |



【特長】・トラックの荷崩れ防止、荷物の固定用の両端リング加工付ポリプロピレン(カッチ)ロープです。・耐...
詳細を確認【特長】・トラックの荷崩れ防止、荷物の固定用の両端リング加工付ポリプロピレン(カッチ)ロープです。・耐水性があり、軽くて水に浮く!!

三友産業
トラックロープ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高木綱業
ナイロンテグス 2号~30号
4通常価格(税別):709円~

エスコ
ナイロン糸
4通常価格(税別):180円~
![[高強度]縫糸(ベクトラン)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007307048/223007307048_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[高強度]縫糸(ベクトラン)
5通常価格(税別):1,081円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

宮島化学工業
PPテープ 200mタイプ
5通常価格(税別):202円~

エスコ
ナイロン糸(テグス)
0通常価格(税別):1,501円~

エスコ
ひも・江戸打(ナイロン製)
0通常価格(税別):880円~

ユタカメイク
梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm
0通常価格(税別):27円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~