ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユタカメイク たこ糸 20~520m |
|
エスコ ケブラー糸 EA628AT |
|
高木綱業 ナイロンテグス 2号~30号 |
|
ユタカメイク ナイロンテグス 3号~30号 |

【特長】
・天然素材で環境にやさしい紐です
・大工仕事の垂直や直線のアタリ糸、竿等のグリップに巻き付けスベリ止めにも使用できます
・綿100%で、食品にも安全です
【用途】
・料理用・補修用・ホビー・一般雑用に

ユタカメイク
たこ糸 20~520m

三友産業
タコ糸

エスコ
たこ糸 生成り・OD色
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![[高強度]縫糸(ベクトラン)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007307048/223007307048_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[高強度]縫糸(ベクトラン)
5通常価格(税別):1,081円~

ユタカメイク
たこ糸 20~520m
5通常価格(税別):426円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

積水樹脂
ひまわり麻ひも
4通常価格(税別):290円~

司化成工業
自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28
0通常価格(税別):1,519円

エスコ
ナイロン糸(テグス)
0通常価格(税別):1,501円~

エスコ
600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
0通常価格(税別):1,501円~

三友産業
3本撚PP玉巻ロープ
0通常価格(税別):493円

三友産業
ニューロープ 標識
0通常価格(税別):1,467円~