17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPロープ カラー
  • HR-195
  • HR-196
  • HR-197

PPロープ カラー

通常単価(税別)
704
税込単価
774
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・表面を熱処理しているので、どこを切ってもばらばらになりません・光沢があり、発色のきれいなロー...

詳細を確認

ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい 
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4905663222287
1巻
10個
4905663222270
1巻
10個
4905663232309
1巻
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
3日目
704
( 774 )
9日目
704
( 774 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面を熱処理しているので、どこを切ってもばらばらになりません
・光沢があり、発色のきれいなロープです。使いやすいひも出し口付です
【用途】
・一般包装・荷造り・結束・園芸用に

ご注意

  • 火のそばに置かないで下さい 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPロープ カラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPロープ カラー
バラけるPPロープ
ナイロンロープ
リングロープ ポリプロピレン
炭カル入りPPひも
2本撚ロープミニ
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格7046121,788633576467
通常出荷日3日目〜2日目2日目2日目9日目9日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
長さ(m)10050202030070
質量(g)260290450360280160
太さ(mm)5506664
内容量1巻1巻1巻1本1巻1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト