17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューロープ ポリエステル

通常単価(税別)
1,2742,173
税込単価
1,4012,390
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・強度・耐久性・摩擦にすぐれ強くて柔らかい【用途】・トラックの荷掛け・結束・シート

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 仕様
    水に沈む
  • 耐熱性
  • 耐水性
  • 耐候性
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。ロープが切れる事があります。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • 質量(g)

  • 太さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

質量

(g)

太さ

(mm)

JANコード

引張り強度

(kg)

安全強度

(kg)

内容量

最小発注数量
20
490
6
4905663016862
約320
約60
1巻
5個
20
870
9
4905663016879
約680
約135
1巻
5個
10
760
12
4905663016886
約1020
約200
1巻
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,274
( 1,401 )
2日目
2,173
( 2,390 )
9日目
1,786
( 1,965 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・耐久性・摩擦にすぐれ強くて柔らかい
【用途】
・トラックの荷掛け・結束・シート

ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。ロープが切れる事があります。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューロープ ポリエステルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューロープ ポリエステル
ニューロープ ポリエステル混撚
ニューロープ ポリエステル金剛打
ニューロープ 綿ロープ
ロープシリーズ ポリエステル
ニューロープ ポリエチレン
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,274-788 -1,129 -1,432 -261 -820 -
通常出荷日2日目〜2日目〜9日目3日目3日目〜3日目〜
材質ポリエステルその他ポリエステル綿ポリエステルポリエチレン(PE)
仕様水に沈む水に浮く水に沈む水に沈む水に沈む水に浮く
耐熱性
耐水性
耐候性

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト