ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンロープ HR-311
  • HR-311
  • HR-311

ナイロンロープ

通常単価(税別)
1,788
税込単価
1,967
通常出荷日:2日目

【特長】・復元性が良く、衝撃に強い【用途】・漁業・船舶・レジャー・運動会・文化祭等に使用下さい。

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • 長さ (m)
    20
  • 材質詳細
    ナイロン
  • 質量 (g)
    450
  • 太さ (mm)
    6
  • JANコード
    4905663608012
  • 引張り強度 (kg)
    約700
  • 耐熱性
  • 耐水性
  • 耐候性
  • 耐摩擦性
    DRY◎、WET○
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。ロープが切れる事があります。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。

型番:

HR-311
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-311の仕様・寸法情報

材質
その他
長さ(m)
20
材質詳細
ナイロン
質量(g)
450
太さ(mm)
6
JANコード
4905663608012
引張り強度(kg)
約700
耐熱性
耐水性
耐候性
耐摩擦性
DRY◎、WET○
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-311

内容量

最小発注数量
1巻
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,788
( 1,967 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・復元性が良く、衝撃に強い
【用途】
・漁業・船舶・レジャー・運動会・文化祭等に使用下さい。

ご注意

  • 鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。ロープが切れる事があります。直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンロープの型番HR-311のページです。 型番HR-311に関する仕様情報を記載しております。
ナイロンロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンロープ
PPロープ カラー
リングロープ ポリプロピレン
バラけるPPロープ
2本撚ロープミニ
炭カル入りPPひも
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,788704633612467576
通常出荷日2日目3日目〜2日目2日目9日目9日目
材質その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
長さ(m)20100205070300
材質詳細ナイロン-----
質量(g)450260360290160280
太さ(mm)6565046
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト