ファクトリーサプライ用品技術窓口

3本撚PP玉巻ロープ HR-125

3本撚PP玉巻ロープ

通常単価(税別)
493
税込単価
542
通常出荷日:9日目

【特長】・一般包装、荷造り、結束、園芸用の3本撚りPP玉巻ロープです。

ご注意

  • 火のそばに置かないでください直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

型番:

HR-125
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-125の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
150
質量(g)
120
JANコード
4905663211151
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-125

内容量

最小発注数量
1巻
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493
( 542 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・一般包装、荷造り、結束、園芸用の3本撚りPP玉巻ロープです。

ご注意

  • 火のそばに置かないでください直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3本撚PP玉巻ロープの型番HR-125のページです。 型番HR-125に関する仕様情報を記載しております。
3本撚PP玉巻ロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本撚PP玉巻ロープ
炭カル入りPPひも
紙ひも 30号
2本撚ロープミニ
ファインビック玉巻
バラけるPPロープ
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格493576460467547612
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)再生紙ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
長さ(m)150300707045050
クラフト---
質量(g)120280320160315290
JANコード490566321115149056632319994905663602935490566312328749056630074194905663001295

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト