17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸ゴム金具

通常単価(税別)
133176
税込単価
146194
通常出荷日:3日目

【特長】・丸ゴムロープ用のフック金具です。6、8、10mm用があります。

ご注意

  • カシメが弱いと抜けることがありますので、しっかり取り付けて下さい。長時間使用した状態では、強度が低下します。ゴムや金具の劣化でゴムバンドが切れる場合があります。雨ざらし、日ざらしでのご使用は劣化の原因になります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
6mm用+Cリング
4905663015087
10
1個
1個
8mm+Cリング
4905663015094
15
1個
1個
10mm用
4905663015179
15
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133
( 146 )
3日目
140
( 154 )
3日目
176
( 194 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・丸ゴムロープ用のフック金具です。6、8、10mm用があります。

ご注意

  • カシメが弱いと抜けることがありますので、しっかり取り付けて下さい。長時間使用した状態では、強度が低下します。ゴムや金具の劣化でゴムバンドが切れる場合があります。雨ざらし、日ざらしでのご使用は劣化の原因になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸ゴム金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ゴム金具
ゴムバンド金具シリーズ 30A
ゴムバンド金具シリーズ Dフック
ゴムバンド金具シリーズ HR-958
ゴムバンド金具シリーズ HR-1583
バンジー丸ゴム
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格133-200311106106286 -
通常出荷日3日目9日目9日目3日目9日目在庫品1日目〜
商品タイプその他ゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンド
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
材質詳細ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
内容量1個1個1袋1個1個1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト