ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホロ用ゴムバンド 丸管 HR-967
  • HR-967
  • HR-967

ホロ用ゴムバンド 丸管

通常単価(税別)
527
税込単価
580
通常出荷日:2日目

【特長】・ホロ止めだけでなくかご台車等の荷物固定にも【用途】・ブルーシート・トラックの幌などの用途に。

詳細を確認

ご注意

  • ゴムの油分の浸透により、色移りする場合がありますので、使用時には養生等を行って下さい。傷やひび割れが生じましたらお取替え下さい。油のつくようなご使用は避けて下さい。高温の場所でのご使用は避けて下さい。

型番:

HR-967
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-967の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムバンド
材質
タイヤチューブ
長さ(m)
0.9
直径(mm)
8
JANコード
4905663329672
重量(g)
75
材質詳細
ゴム(タイヤチューブ)
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-967

内容量

最小発注数量
1本
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
527
( 580 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホロ止めだけでなくかご台車等の荷物固定にも
【用途】
・ブルーシート・トラックの幌などの用途に。

ご注意

  • ゴムの油分の浸透により、色移りする場合がありますので、使用時には養生等を行って下さい。傷やひび割れが生じましたらお取替え下さい。油のつくようなご使用は避けて下さい。高温の場所でのご使用は避けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホロ用ゴムバンド 丸管の型番HR-967のページです。 型番HR-967に関する仕様情報を記載しております。
ホロ用ゴムバンド 丸管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホロ用ゴムバンド 丸管
ホロ用ゴムバンド 細
ホロ用ゴムバンド 両端フック付
ホロ用ゴムバンド HR-990
ゴムバンド エンドレスゴムバンド
ゴムバンド 多目的用途
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格5274931,1521,3231,2611,063
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目9日目3日目
商品タイプゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンド
材質タイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブ
長さ(m)0.90.61--1.5
直径(mm)8--30-3490-120-
JANコード490566332967249056633212014905663321218490566332990049056633297884905663019344
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト