ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系 |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
水本機械製作所 ステンレスチェーン(SUS304) |
|
トラスコ中山 ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t) |



【特長】
・未使用のタイヤチューブを再利用したものです。
【用途】
・シート止等・荷物の固定。

三友産業
ホロ用ゴムバンド 平

日清紡
モビロンバンド

トラスコ中山
ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三友産業
ホロ用ゴムバンド HR-94/-97
0通常価格(税別):368円~

SK-11
ゴムバンド用送り金具
5通常価格(税別):128円

日清紡
モビロンバンド
3.9通常価格(税別):1,130円~

SK-11
ゴムバンド用Aカンフック
0通常価格(税別):170円

エスコ
ゴムバンド(厚み1.1mm)
5通常価格(税別):3,399円~

SK-11
ゴムロープ 両端Jフック
5通常価格(税別):292円~

共和
ゴムバンドオーバンド 1kg袋
4.7通常価格(税別):3,290円~

アズワン
輪ゴム(オーバンド)#16/#18
4.6通常価格(税別):230円~

トラスコ中山
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
4通常価格(税別):294円~