17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムバンド 多目的用途

通常単価(税別)
9551,762
税込単価
1,0511,938
通常出荷日:9日目

【特長】・多目的用途のゴムバンド。【用途】・ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
20
4905663321133
1000
1本
5個
10
4905663329597
500
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,762
( 1,938 )
9日目
955
( 1,051 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的用途のゴムバンド。
【用途】
・ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムバンド 多目的用途のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムバンド 多目的用途
ゴムバンド 多目的用途
ゴムバンド エンドレスゴムバンド
ゴムバンド カーゴ用
ホロ用ゴムバンド 細
ホロ用ゴムバンド 両端フック付
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格955-1,0631,261571 -4931,152
通常出荷日9日目3日目9日目5日目〜2日目2日目
商品タイプゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンド
材質タイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブ
幅(mm)1818-202030530
内容量1本1袋(10本)1袋(4本)1本1袋(10本)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト