17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムバンド エンドレスゴムバンド【4~15個入り】

通常単価(税別)
1,0712,659
税込単価
1,1782,925
通常出荷日:3日目

【特長】・フックに掛け易いエンドレスタイプのゴムバンド。・丈夫で、ゴミ袋の押さえやカーゴの荷崩れ防止に...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 直径(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

直径

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
18
900-1200
4905663019252
350
1袋(4本)
1パック

4個入り

18
600-900
4905663019269
390
1袋(5本)
1パック

5個入り

18
900-1200
4905663019276
700
1袋(8本)
1パック

8個入り

18
600-900
4905663019283
900
1袋(10本)
1パック

10個入り

20
700
4905663019290
1100
1袋(15本)
1パック

15個入り

20
1000
4905663019306
790
1袋(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,071
( 1,178 )
3日目
1,071
( 1,178 )
3日目
1,983
( 2,181 )
3日目
1,983
( 2,181 )
3日目
2,659
( 2,925 )
3日目
2,215
( 2,437 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックに掛け易いエンドレスタイプのゴムバンド。
・丈夫で、ゴミ袋の押さえやカーゴの荷崩れ防止にも
【用途】
・トラック等のシート止め用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムバンド エンドレスゴムバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムバンド エンドレスゴムバンド
ゴムバンド エンドレスゴムバンド
ゴムバンド オーバンド 500g袋
ゴムバンド オーバンド 100g箱
ホロ用ゴムバンド 平
トラック用ゴムバンド
メーカー三友産業三友産業共和共和三友産業三友産業
通常価格1,071-1,2611,614457536 -501 -
通常出荷日3日目9日目1日目1日目3日目〜2日目
商品タイプゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンド
材質タイヤチューブタイヤチューブ天然ゴム天然ゴムタイヤチューブタイヤチューブ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト