17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムバンド両端フック付

通常単価(税別)
183728
税込単価
201801
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・両端にフック金具の付いたゴムバンド。・シート止や荷物の固定等に【用途】・トラック等のシート止...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
20
1
4905663019115
85
1本
10個
20
1.5
4905663019122
100
1本
10個
20
3
4905663019139
200
1本
10個
20
4
4905663019146
250
1本
5個
17
0.3
4905663019313
35
1本
10個
17
0.6
4905663019320
50
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
404
( 444 )
9日目
457
( 503 )
9日目
576
( 634 )
9日目
728
( 801 )
9日目
183
( 201 )
9日目
317
( 349 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端にフック金具の付いたゴムバンド。
・シート止や荷物の固定等に
【用途】
・トラック等のシート止め用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムバンド両端フック付のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
荷造り用の留め具として
5
満足度:5.0
使用用途的にもう少しロープが短いものを選べばもっと使いやすかったのですが、機能的には何も不満はありません。よく伸びてしっ...もっと読む
0人が参考にしています。
社内倉庫内脚立の転倒防止用ベルトとして購入。
3
満足度:3.0
新タイヤチューブと記載されていましたが、砂埃やテープ粘着後のようなものがついたものが届きました。 当たり前ですがゴム臭い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムバンド両端フック付
ゴムロープA
ホロ用ゴムバンド 丸管
ゴムロープB
ゴムロープC
バンジー平ゴム
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格183-661 -527661 -360 -309 -
通常出荷日3日目〜9日目2日目2日目〜2日目〜3日目〜
商品タイプゴムバンドゴムロープゴムバンドゴムロープゴムロープゴムロープ(リングタイプ)
材質タイヤチューブ合成ゴムタイヤチューブ合成ゴム合成ゴムポリプロピレン(PP)
材質詳細ゴム(タイヤチューブ)ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロンゴム(タイヤチューブ)ゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロンゴム:合成ゴム、被覆:ポリエステル、フック:66ナイロンポリプロピレン・天然ゴム・鉄
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト