ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムバンド金具シリーズ HR-1583 HR-1583
  • HR-1583
  • HR-1583

ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

  • 商品タイプ
    ゴムバンド
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    18mm用フック+コノ字
  • JANコード
    4905663015834
  • 重量 (g)
    10
  • 材質詳細
  • 内容量
    1個

ご注意

  • カシメが弱いと抜けることがありますので、しっかり取り付けて下さい。長時間使用した状態では、ゴムの強度が低下します。ゴムや金具の劣化でゴムバンドが切れる場合があります。雨ざらし、日ざらしでのご使用は劣化の原因となります。

型番:

HR-1583
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-1583の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムバンド
その他
オプション
詳細タイプ
18mm用フック+コノ字
JANコード
4905663015834
重量(g)
10
材質詳細
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-1583

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106
( 117 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ゴムバンド用の金具 サイズ・用途に合わせて。材質:鉄

ご注意

  • カシメが弱いと抜けることがありますので、しっかり取り付けて下さい。長時間使用した状態では、ゴムの強度が低下します。ゴムや金具の劣化でゴムバンドが切れる場合があります。雨ざらし、日ざらしでのご使用は劣化の原因となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムバンド金具シリーズ HR-1583の型番HR-1583のページです。 型番HR-1583に関する仕様情報を記載しております。
ゴムバンド金具シリーズ HR-1583のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムバンド金具シリーズ HR-1583
ゴムバンド金具シリーズ HR-958
ゴムバンド金具シリーズ 30A
ゴムバンド金具シリーズ Dフック
ホロ用ゴムバンド HR-990
ゴムバンド エンドレスゴムバンド
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1061062003111,3231,261
通常出荷日9日目3日目9日目9日目在庫品1日目9日目
商品タイプゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンド
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプ18mm用フック+コノ字18mm用フック+コノ字30mm用Aフック30mm用 広幅 Dフック--
JANコード490566301583449056633295804905663329757490566301082249056633299004905663329788
重量(g)10102030200370
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト