17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムバンドフック付

通常単価(税別)
207507
税込単価
228558
通常出荷日:9日目

【特長】・片側にフック金具の付いたゴムバンド・シート止や荷物の固定等に【用途】・トラック等のシート止め...

詳細を確認

ご注意

  • ゴムの油分の浸透により色移りする場合があります油の付く場所では使用を避けてください高温多湿での使用は避けてください表面の白い部分は離型剤成分ですので品質に問題はありません
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
20
2
4905663019177
140
1本
5個
20
3
4905663019184
185
1本
5個
20
4
4905663019191
195
1本
5個
18
0.3
4905663019214
30
1本
5個
18
0.6
4905663019221
50
1本
5個
18
1.2
4905663019245
85
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394
( 433 )
9日目
427
( 470 )
9日目
507
( 558 )
9日目
207
( 228 )
9日目
233
( 256 )
9日目
300
( 330 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側にフック金具の付いたゴムバンド・シート止や荷物の固定等に
【用途】
・トラック等のシート止め用に

ご注意

  • ゴムの油分の浸透により色移りする場合があります油の付く場所では使用を避けてください高温多湿での使用は避けてください表面の白い部分は離型剤成分ですので品質に問題はありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムバンドフック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムバンドフック付
ゴムバンド両端フック付
ホロ用ゴムバンド 両端フック付
ゴムバンド カーゴ用
ゴムバンド エンドレスゴムバンド
ボール止めゴム
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格207-183 -1,152571 -1,261208 -
通常出荷日9日目3日目〜2日目5日目〜9日目3日目〜
商品タイプゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドその他
材質タイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブポリプロピレン(PP)
内容量1本1本1本1本1袋(4本)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト