17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムバンド 多目的用途 HR-1934
  • HR-1934
  • HR-1934

ゴムバンド 多目的用途【10個入り】

通常単価(税別)
1,063
税込単価
1,169
通常出荷日:3日目

【特長】・多目的用途のゴムバンド。【用途】・ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に

詳細を確認

ご注意

  • ゴムの油分の浸透により色移りする場合があります。油の付く場所では使用を避けてください。高温多湿での使用は避けてください。表面の白い部分は離型剤成分ですので品質に問題はありません。

型番:

HR-1934
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

HR-1934の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムバンド
材質
タイヤチューブ
幅(mm)
18-20
長さ(m)
1.5
JANコード
4905663019344
重量(g)
770
内容量
1袋(10本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-1934

内容量

最小発注数量
1袋(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的用途のゴムバンド。
【用途】
・ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に

ご注意

  • ゴムの油分の浸透により色移りする場合があります。油の付く場所では使用を避けてください。高温多湿での使用は避けてください。表面の白い部分は離型剤成分ですので品質に問題はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムバンド 多目的用途の型番HR-1934のページです。 型番HR-1934に関する仕様情報を記載しております。
ゴムバンド 多目的用途のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムバンド 多目的用途
ホロ用ゴムバンド 細
ホロ用ゴムバンド 両端フック付
ゴムバンド エンドレスゴムバンド
ホロ用ゴムバンド HR-990
ホロ用ゴムバンド 丸管
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,0634931,1521,2611,323527
通常出荷日3日目2日目2日目9日目在庫品1日目2日目
商品タイプゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンド
材質タイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブ
幅(mm)18-205302015-
長さ(m)1.50.61--0.9
JANコード490566301934449056633212014905663321218490566332978849056633299004905663329672
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト