ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三友産業 ゴムバンド 多目的用途 |
|
三友産業 ゴムバンド 多目的用途 HR-1900シリーズ |
|
日本緑十字社 ゴムベルト 350011~350040【1~5個入り】 |

















【特長】・ブルーシートのハト目に適したゴムバンドです。・軽トラック~大型トラック用までございます。

三友産業
ゴムバンド 多目的用途

ユタカメイク
チューブロープ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日清紡
モビロンバンド
3.9通常価格(税別):1,130円~

ユタカメイク
バンジーコード
4.8通常価格(税別):168円~

エスコ
30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)
0通常価格(税別):1,200円~

ユタカメイク
チューブロープ
4.5通常価格(税別):345円~

トラスコ中山
ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)
4.4通常価格(税別):1,012円~

共和
ゴムバンド オーバンド 500g袋
5通常価格(税別):1,614円

エスコ
152~762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本)
5通常価格(税別):766円

トラスコ中山
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
4通常価格(税別):294円~

オカモト
ゴムバンド 1kg袋入
0通常価格(税別):2,143円~