ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムバンド エンドレスゴムバンド HR-978
  • HR-978
  • HR-978

ゴムバンド エンドレスゴムバンド【4個入り】

通常単価(税別)
1,261
税込単価
1,387
通常出荷日:9日目

【特長】・フックに掛け易いエンドレスタイプのゴムバンド。・丈夫で、ゴミ袋の押さえやカーゴの荷崩れ防止に...

詳細を確認

ご注意

  • ゴムの油分の浸透により、色移りする場合がありますので、使用時には養生等を行ってください。傷やひび割れが生じましたらお取替え下さい。油のつくようなご使用は避けて下さい。高温の場所でのご使用は避けて下さい。伸長力を最大に伸ばしてご使用の際、風圧等で切れる場合がありますのでよく確認してご使用下さい。切れると危険ですので引張る直線上に人がいないよう注意して下さい。

型番:

HR-978
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

HR-978の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムバンド
材質
タイヤチューブ
幅(mm)
20
直径(mm)
90-120
JANコード
4905663329788
重量(g)
370
内容量
1袋(4本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-978

内容量

最小発注数量
1袋(4本)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,261
( 1,387 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックに掛け易いエンドレスタイプのゴムバンド。
・丈夫で、ゴミ袋の押さえやカーゴの荷崩れ防止にも
【用途】
・トラック等のシート止め用に。

ご注意

  • ゴムの油分の浸透により、色移りする場合がありますので、使用時には養生等を行ってください。傷やひび割れが生じましたらお取替え下さい。油のつくようなご使用は避けて下さい。高温の場所でのご使用は避けて下さい。伸長力を最大に伸ばしてご使用の際、風圧等で切れる場合がありますのでよく確認してご使用下さい。切れると危険ですので引張る直線上に人がいないよう注意して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムバンド エンドレスゴムバンドの型番HR-978のページです。 型番HR-978に関する仕様情報を記載しております。
ゴムバンド エンドレスゴムバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムバンド エンドレスゴムバンド
ホロ用ゴムバンド HR-990
ホロ用ゴムバンド 細
ゴムバンド 多目的用途
ホロ用ゴムバンド 両端フック付
ホロ用ゴムバンド 丸管
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,2611,3234931,0631,152527
通常出荷日9日目在庫品1日目2日目3日目2日目2日目
商品タイプゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンド
材質タイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブタイヤチューブ
幅(mm)2015518-2030-
直径(mm)90-12030-34---8
JANコード490566332978849056633299004905663321201490566301934449056633212184905663329672
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト