17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージーホルダー HR-1412
  • HR-1412
  • HR-1412

イージーホルダー【20個入り】

通常単価(税別)
294
税込単価
323
通常出荷日:3日目

【特長】・ひも、バンドで結束後の持ち手として使用する手提げ用ホルダーです。

  • イエロー
  • JANコード
    4905663014127
  • 質量 (g)
    100
  • 内容量
    1袋(20個)

型番:

HR-1412
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

HR-1412の仕様・寸法情報

イエロー
JANコード
4905663014127
質量(g)
100
内容量
1袋(20個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-1412

内容量

最小発注数量
1袋(20個)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294
( 323 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ひも、バンドで結束後の持ち手として使用する手提げ用ホルダーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イージーホルダーの型番HR-1412のページです。 型番HR-1412に関する仕様情報を記載しております。
イージーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーホルダー
タストンロープ
万能ロープ
メジャーロープ両端防水キャップ
ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m
ポリエステルロープ(金剛打タイプ)
メーカー三友産業ユタカメイクたくみ高木綱業ユタカメイクユタカメイク
通常価格29416,860 -6,627 -29,078 -1,789 -378 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目2日目1日目
イエローブルー
JANコード4905663014127-----
質量(g)100-----
内容量1袋(20個)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト