ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・電力・通信ケーブルのらせんハンガー通線に威力を発揮。
・FRP角ロッド(5X8mm)採用。
・丈夫なAAS樹脂被覆。
・減速ゴム付。
・抜群の挿通性を実現。らせんハンガー内を自在に前進・後退。
【商品仕様】
・安全曲げ直径(mm):460
・線径(mm):5X8
・長さ(m):70
・質量(kg):9
・リール径(mm):650
・JANコード:4992456101836
【セット内容/付属品】
・8X5FRPロッド70mリール、ハンガー誘導金具(P-4192)

トラスコ中山
緩衝床養生シート(ポリエチレン製)


住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日動工業
三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム
0通常価格(税別):43,271円~

ハタヤリミテッド
JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)
4.7通常価格(税別):14,645円

ハタヤリミテッド
コードリール マルチテモートリール
0通常価格(税別):21,458円~

ハタヤリミテッド
サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)
0通常価格(税別):34,963円

日動工業
防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33
0通常価格(税別):37,835円

ハタヤリミテッド
電源リール コードマック (コード10m仕様)
0通常価格(税別):31,058円~

JACKERY
Solar Generator ポータブル電源 ソーラーパネルセット
0通常価格(税別):51,727円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~