ファクトリーサプライ用品技術窓口

P-6701 台車ドラムコロターンテーブル P-6701

P-6701 台車ドラムコロターンテーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,488
税込単価
3,837

【商品仕様】・サイズ(mm):700X700X9・JANコード:4992456...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 画像の寸切りボルトは付属品ではありません。

型番:

P-6701
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    P-6701の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    P-6701
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,488
    ( 3,837 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):700X700X9
    ・JANコード:4992456101737

    ご注意

    • 画像の寸切りボルトは付属品ではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    P-6701 台車ドラムコロターンテーブルの型番P-6701のページです。 型番P-6701に関する仕様情報を記載しております。
    P-6701 台車ドラムコロターンテーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    P-6701 台車ドラムコロターンテーブル
    トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910
    クレモナSロープ
    ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m
    100m PEロープ(OD色)
    ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1m
    メーカーマーベルSK-11DENSANユタカメイクエスコユタカメイク
    通常価格3,4881,32814,143 -528,140 -140
    通常出荷日8日目在庫品1日目5日目〜4日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました