17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ME-38S ケーブルカッター(銅線専用)

通常単価(税別)
4,206
税込単価
4,627
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・38mm²のケーブルを楽々切断できます。・人間工学を駆使、驚異の切れ味。・ハンドル荷重を軽減...

詳細を確認
  • 対応線種類
    IV線 / VVF線
  • 切断能力(IV線) (㎜²)
    38
  • 切断能力(VVF線)
    φ2.0mm×3芯
  • 全長 (mm)
    160
  • JANコード
    4992456202052
  • 質量 (g)
    155

型番:

ME-38S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ME-38Sの仕様・寸法情報

対応線種類
IV線 / VVF線
切断能力(IV線)(㎜²)
38
切断能力(VVF線)
φ2.0mm×3芯
全長(mm)
160
JANコード
4992456202052
質量(g)
155

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ME-38S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,206
( 4,627 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・38mm²のケーブルを楽々切断できます。
・人間工学を駆使、驚異の切れ味。
・ハンドル荷重を軽減。(38mm²→35%軽減、22mm²→23%軽減)
・銅線専用 IV・CV線38mm²対応。
【商品仕様】
・全長(mm):160
・切断能力(mm2):38(IV・CV線)、VVF 2.0mm×3心
・質量(g):155
・JANコード:4992456202052

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ME-38S ケーブルカッター(銅線専用)の型番ME-38Sのページです。 型番ME-38Sに関する仕様情報を記載しております。
ME-38S ケーブルカッター(銅線専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ME-38S ケーブルカッター(銅線専用)
ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)
ラチェットケーブルカッター(銅線専用)
電工はさみ コンパクト SES-138S
ケーブルカッター(ラチェットタイプ)
ケーブルカッター 190mm
メーカーマーベルマーベルマーベルSK-11フジ矢FELCO
通常価格4,20635,833 -19,2014,61620,998 -8,234
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
対応線種類IV線 / VVF線-IV線 / ケーブルケーブルIV線-
切断能力(IV線)(㎜²)38-325---
切断能力(VVF線)φ2.0mm×3芯-----
全長(mm)160-----
JANコード4992456202052-4992456200911---
よく一緒に購入される商品

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング