17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MVA-200N VAペンチ

通常単価(税別)
4,862
税込単価
5,348
通常出荷日:8日目

【特長】・VA線の切断が軽く、きれい!つかむ、切るの機能がひとつになりました。・カッター部のすりあわせ...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456205916
  • 切断能力
    φ2.6mm×3心(VVFケーブル)、φ3.2mm(銅線)、22mm2(φ9.2mm)(IV線)
  • 全長 (mm)
    212
  • 重量 (g)
    360

ご注意

  • 鉄線、ピアノ線等硬い材質の切断に使用しないでください。

型番:

MVA-200N
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MVA-200Nの仕様・寸法情報

JANコード
4992456205916
切断能力
φ2.6mm×3心(VVFケーブル)、φ3.2mm(銅線)、22mm2(φ9.2mm)(IV線)
全長(mm)
212
重量(g)
360

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MVA-200N
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,862
( 5,348 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VA線の切断が軽く、きれい!つかむ、切るの機能がひとつになりました。
・カッター部のすりあわせ面は、精密機械での研磨仕上げなので、VA線の切断が非常にきれい。後の作業が素早くできます。
・ペンチ先端のくわえ部は密着しますからスキ間ゼロで、どんな薄いものでも確実につかむことができます。
・ローレット加工(網目の凹凸状に加工)しているのですべりにくい。

ご注意

  • 鉄線、ピアノ線等硬い材質の切断に使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MVA-200N VAペンチの型番MVA-200Nのページです。 型番MVA-200Nに関する仕様情報を記載しております。
MVA-200N VAペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MVA-200N VAペンチ
200mmペンチ(ステンレス製)EA534BB-200
ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ
KEIBA ペンチ
200mm ペンチ(チタン合金製)
ネジラーペンチ ZA7050-200
メーカーマーベルエスコフジ矢KEIBAエスコ室本鉄工
通常価格4,86210,5913,2352,927 -61,2385,195
通常出荷日8日目2日目4日目1日目2日目5日目
JANコード4992456205916-----
切断能力φ2.6mm×3心(VVFケーブル)、φ3.2mm(銅線)、22mm2(φ9.2mm)(IV線)-----
全長(mm)212-----
重量(g)360-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト