17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UK-2 コーキングガン

通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310
通常出荷日:8日目

【特長】・操作ラクラク、軽量タイプ。・ファイバーグラス・強化ナイロン製で軽くて丈夫、操作は簡単です。・...

詳細を確認

    型番:

    UK-2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    UK-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UK-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,100
    ( 2,310 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・操作ラクラク、軽量タイプ。
    ・ファイバーグラス・強化ナイロン製で軽くて丈夫、操作は簡単です。
    ・作業中のシリコーンシーラントのタレを最小限にくい止める、タレ防止機構。
    【商品仕様】
    ・質量(g):325
    ・JANコード:4992456765014

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    UK-2 コーキングガンの型番UK-2のページです。 型番UK-2に関する仕様情報を記載しております。
    UK-2 コーキングガンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UK-2 コーキングガン
    7.2V充電池 1.4A
    Bcross コーキングガン
    コーキングガン コンボイV
    コーキングガン コンボイRS
    380mm コーキングガン
    メーカーマーベルTJMデザインタジマツールパオックTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールエスコ
    通常価格2,10013,4066001,1425,4583,490
    通常出荷日8日目1日目5日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト