17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MSC-1065 角スタッド切断機 MSC-1065

MSC-1065 角スタッド切断機

通常単価(税別)
41,860
税込単価
46,046
通常出荷日:5日目

【特長】・角スタッド・ランナーを一刀両断・現場での寸法合せの切断に。・夜間の作業や住宅地での騒音防止に...

詳細を確認

    型番:

    MSC-1065
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MSC-1065の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MSC-1065
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,860
    ( 46,046 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・角スタッド・ランナーを一刀両断
    ・現場での寸法合せの切断に。
    ・夜間の作業や住宅地での騒音防止に。
    ・病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):645
    ・高さ(mm):240
    ・本体質量(kg):8.3
    ・支持具質量(kg):1.3
    ・切断可能角スタッド:100mmX45mm、65mmX45mm
    ・切断可能ランナー:102mmX35mm、67mmX35mm
    ・板厚:0.5mm、0.6mm
    ・JANコード:4992456002881

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MSC-1065 角スタッド切断機の型番MSC-1065のページです。 型番MSC-1065に関する仕様情報を記載しております。
    MSC-1065 角スタッド切断機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MSC-1065 角スタッド切断機
    切断工具 配線ダクト用カッター
    【東洋技研】切断工具 配線ダクトニッパー
    万能バサミ
    アルスーパーA替刃
    200mm はさみ・クラフト(厚刃・ステンレス製)
    メーカーマーベルミスミミスミTRADアルスエスコ
    通常価格41,86014,45516,9381,7243,7671,680
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目39日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング