17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフロン電工ポケット MDP-83

タフロン電工ポケット

通常単価(税別)
1,819
税込単価
2,001
通常出荷日:7日目

【特長】・軽いので長時間作業に最適です・タフロンとタフロンの間にクッション材を接合してありますので、腰...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MDP-83
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ商品用途
MDP-83ツールホルダー

MDP-83の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
全長×巾(mm)
220×185
詳細タイプ
ペンチ差し、3丁差し
JANコード
4992456213539
質量(g)
95

絞り込み条件

  • 全長×巾(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDP-83

全長×巾

(mm)

詳細タイプ

JANコード

質量(g)

最小発注数量
220×185
ペンチ差し、3丁差し
4992456213539
95
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,819
( 2,001 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽いので長時間作業に最適です
・タフロンとタフロンの間にクッション材を接合してありますので、腰当りがソフトで、長い時間の使用も苦になりません
・ペンチ差し
・抜き差しがスピーディー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフロン電工ポケットの型番MDP-83のページです。 型番MDP-83に関する仕様情報を記載しております。
タフロン電工ポケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフロン電工ポケット
MDP タフロン電工ポケット(腰袋)
MDP タフロン電工ポケット(ドライバー差し)
MDP-71 タフロン電工ポケット(小物入れ)
MDP 電工ポケット(3段)
MDP 電工ポケット ハイクオリティタイプ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格1,8193,5202,0621,4843,92017,598
通常出荷日7日目4日目6日目6日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールバッグツールホルダーツールホルダーツールバッグツールバッグ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト