17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MDP-36SR ドライバー差し スリムタイプ

通常単価(税別)
10,045
税込単価
11,050
通常出荷日:1日目

【特長】・一枚革を巻く方法で作られているので、縫い代がなく、スリム。(当社比約40%スリム)・本体用カ...

詳細を確認

    型番:

    MDP-36SR
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MDP-36SRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MDP-36SR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,045
    ( 11,050 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一枚革を巻く方法で作られているので、縫い代がなく、スリム。(当社比約40%スリム)
    ・本体用カラーレザー:使用原料及び産地・北米産ステア革(生後2年以上経過した去勢された雄牛からできる革)
    ・皮革材料製造産地・日本、製造処方・合成鞣し、素材特徴・下地芯色目の発色の良さとその色目と違う特別な仕上げが特徴の皮革素材
    ・背板用厚ヌメ革:使用原料産地・北米産ステア革、植物タンニンを使用した本ヌメ革
    【商品仕様】
    ・カラー:レッド
    ・縦X横(mm):295X70(厚30mm)
    ・2段差し
    ・金属パーツ類:D環・鉄製(ニッケルメッキ)
    ・ドライバー・ペンチ差し:蝶番・ステンレス(アンティークゴールドメッキ)、カシメ・鉄と真鍮(アンティークゴールドメッキ)
    ・ベルポーレン(ドライバー・ペンチ差しのベルト通し裏側に使用)※バッグの底板などで使用するポリエステル樹脂
    ・ドライバー軸長150mm用
    ・質量(g):105
    ・JANコード:4992456216806

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MDP-36SR ドライバー差し スリムタイプの型番MDP-36SRのページです。 型番MDP-36SRに関する仕様情報を記載しております。
    MDP-36SR ドライバー差し スリムタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MDP-36SR ドライバー差し スリムタイプ
    MDP ドライバー差し スリムタイプ
    MDP ペンチ差し スリムタイプ
    MDP ペンチ・ドライバー差し
    MDP ペンチ差し
    MDP-62 ドライバー差し(2本差し)
    メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
    通常価格10,0459,60010,4009,752 -6,800 -1,680
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト